Danfoss logo
DTIK_mat_L

Lämmitysmatot, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 9.75 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

83900170

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 13

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]55.5000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
Kaksijohdin, suojus [mm²]1
KäyttökohdeAsphalt ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVIasphalt™ 300T 2885W 400V, 0,75 x 13m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]2890 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWK
Lyhyen jakson lämpötila [°C] [Maks.]240 °C
LyijytönKyllä
Material DescriptionDTIK-300 2890W 400V 0,75 x 13M GB-DAS
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]13.00 m
Maton teho [W/m²]300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]180 mm
Pakkauksen leveys [mm]180 mm
Pakkauksen syvyys [mm]750 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]9.75 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC400 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TäytemateriaaliXPLE
TuotekuvausDEVIasphalt™ 300T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIasphalt™ 300T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaXPLO
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.5 Kilogram
Nettopaino8.344 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä24.3 Liter
EAN/UPC5703466192764