Danfoss logo
DTIK_mat_L

Lämmitysmatot, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 1.70 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

83900162

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 3.4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]306.2000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
Kaksijohdin, suojus [mm²]1
KäyttökohdeAsphalt ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausDEVIasphalt™ 300T 525W 400V, 0,5 x 3,4m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]525 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWK
Lyhyen jakson lämpötila [°C] [Maks.]240 °C
LyijytönKyllä
Material DescriptionDTIK-300 520W 400V 0,5 x 3,4M GB-DAS
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]3.40 m
Maton teho [W/m²]300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]120 mm
Pakkauksen leveys [mm]120 mm
Pakkauksen syvyys [mm]500 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]1.70 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC400 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TäytemateriaaliXPLE
TuotekuvausDEVIasphalt™ 300T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIasphalt™ 300T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaXPLO
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.829 Kilogram
Nettopaino2.801 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä7.2 Liter
EAN/UPC5703466192689