Danfoss logo
DTIK_mat_L

Lämmitysmatot, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 21.15 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

140F0613

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 28.2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]24.4000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
Kaksijohdin, suojus [mm²]1
KäyttökohdeAsphalt ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausDEVIasphalt™ 300T 6570W 400V 0.75x28.2m SPECIAL
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]6560 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]30.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWK
Lyhyen jakson lämpötila [°C] [Maks.]240 °C
LyijytönKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 21,2m� 0,75x28,2m400V30
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]28.20 m
Maton teho [W/m²]300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]220 mm
Pakkauksen leveys [mm]220 mm
Pakkauksen syvyys [mm]750 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]21.15 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC400 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TäytemateriaaliXPLE
TuotekuvausDEVIasphalt™ 300T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiDEVIasphalt™ 300T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaXPLO
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino21.32 Kilogram
Nettopaino21.11 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä36.3 Liter
EAN/UPC5703466229170