Danfoss logo
189B4060_Veria Control T45

Termostaatit, Veria T45

189B4060

Veria Control T45 -digitaalitermostaatti

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.001
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.001
Akun tyyppi tai nimiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Anturin tyyppiNTC
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka30
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Induktiivinen kuorma13 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]86 mm
KuvausVeria Control T45 -digitaalitermostaatti
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]5 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Material DescriptionVeria Control T45 Digital thermostat
Ominaisuudet
Arvo
Näytön tyyppiKosketusnäyttö
Paino akkua kohden1 g
Paristo, kpl1
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotYes
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]2
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiVeria T45
Tuotteen tunnistetiedotYes
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]2.00 W
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.384 Kilogram
Nettopaino0.38 Kilogram
Määrä1.131 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466192405
Proposition 65No significant risk