Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Termostaatit, Veria B45, Anturin tyyppi: NTC

189B4050

Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Lämpötila - lattia [°C]: 5 - 45, Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinKyllä
Anturin tyyppiNTC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka31
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]85 mm
KuvausVeria Control B45 -termostaatti
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]5 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Resistiivinen kuorma maks. [A]15 A
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]2
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiVeria B45
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.25 W
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.232 Kilogram
Nettopaino0.23 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.131 Liter
EAN/UPC5703466190401