Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

Anturin tyyppi: Kosteusanturi

088L9000

Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin tyyppiKosteusanturi
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hyväksyntäc CSA us
KäyttökohdeRoof frost protection
Korkeus [in]1.73 in
Korkeus [mm]44 mm
KuvausRX1200 katon ja räystäskourun sulanapidon säädin
Leveys [in]4.60 in
Leveys [mm]116.00 mm
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Product line21
Ominaisuudet
Arvo
Resistiivinen kuorma maks. [A]10.2 A@120V (1225W)
Sertifioinnin suorittanut yritysC CSA US
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [min.]120 V
Syvyys [in]2.84 in
Syvyys [mm]72 mm
Taajuus [Hz]50/60
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausRX thermostat
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiRX controller
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen
Warranty type2-year product warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.567 Kilogram
Nettopaino0.567 Kilogram
Määrä0.002 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm