Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

DS8-termostaatti

088L3045

Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinEi
Anturin tyyppiOutdoor
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
Elementti IP-luokkaNEMA 3R
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hyväksyntäc CSA us
Jäätymissuojaus [°F]-40 °F
KäyttökohdeRoof frost protection
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [in]4.75 in
Korkeus [mm]121 mm
KuvausDS-8C-säädin sulanapitoon
Kytkinrele1-napainen
Leveys [in]6.50 in
Leveys [mm]165.00 mm
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Ominaisuudet
Arvo
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Resistiivinen kuorma maks. [A]30 A@277V
Sertifioinnin suorittanut yritysC CSA US
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]120 V
Syvyys [in]2.75 in
Syvyys [mm]70 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausDS8-termostaatti
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiRX controller
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
VäriValkoinen
Warranty type2-year product warranty
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.333 Kilogram
Nettopaino1.32 Kilogram
Määrä5.234 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm