Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Termostaatit, LX, ohjelmoitava termostaatti, Anturin tyyppi: Lattia

088L5140

Näytön tyyppi: Kosketusnäyttö

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin tyyppiLattia
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [in]5.10 in
Korkeus [mm]130 mm
KuvausLX205T Wifi -termostaatti
Leveys [in]3.20 in
Leveys [mm]82.00 mm
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Näytön tyyppiKosketusnäyttö
Ominaisuudet
Arvo
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
Product line21
Resistiivinen kuorma maks. [A]15 A
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]120 V
Syvyys [in]0.80 in
Syvyys [mm]20 mm
TuotekuvausLX, ohjelmoitava termostaatti
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiLX/TX/termostaatti
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.242 Kilogram
Nettopaino0.24 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466240588