Danfoss logo
LX205 Thermostat

Termostaatit, LX, ei-ohjelmoitava termostaatti, Anturin tyyppi: Huone + lattia

088L5137

41 °F, 104 °F, Näytön tyyppi: LCD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinEi
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]12 @ 25
Anturin tyyppiHuone + lattia
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
Elementti IP-luokka21
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hystereesi (+/-)0.20
Hyväksyntäc CSA us
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
Jäätymissuojaus [°F]41 °F
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [in]5.10 in
Korkeus [mm]130 mm
KuvausLX205 ei-ohjelmoitava termostaatti
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - lattia [°F] [Maks.]104 °F
Lämpötila - lattia [°F] [Min.]41 °F
Lämpötilan rajoitin [°F] [Maks.]104 °F
Lämpötilan rajoitin [°F] [Min.]41 °F
Leveys [in]3.20 in
Ominaisuudet
Arvo
Leveys [mm]82.00 mm
Material DescriptionLX205 Non programmable Thermostat
Näytön tyyppiLCD
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
Product line21
Resistiivinen kuorma maks. [A]15 A
SäätelytyyppiPWM
Sertifioinnin suorittanut yritysC CSA US
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]120 V
Syvyys [in]0.80 in
Syvyys [mm]20 mm
Taajuus [Hz]60 Hz
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausLX, ei-ohjelmoitava termostaatti
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiLX/TX/termostaatti
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen
Warranty type2-year product warranty
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]40 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]104 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.4 Kilogram
Nettopaino0.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466238721