Danfoss logo
Contactor-Panel-with-Timer-and-GFEP

Anturin tyyppi: Ajastinlaatikko

088L3439

Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin tyyppiAjastinlaatikko
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokkaNEMA 1
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
KäyttökohdeGround ice and snow melting
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [in]14.00 in
Kuvaus200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
Leveys [in]12.00 in
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr, GFEP & 4-3P CS
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Ominaisuudet
Arvo
Number of contactors [pcs]4 kpl
Product line21
Resistiivinen kuorma maks. [A]200 A
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC120 V
Syvyys [in]6.00 in
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausGX thermostat
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiGX controller
UL-hyväksyttyNo
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.43 Kilogram
Nettopaino10.43 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.652 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162422397