Danfoss logo
DS-2C Controller

DS2-termostaatti, Anturin tyyppi: Maa

088L3044

Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinEi
Anturin tyyppiMaa
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
Elementti IP-luokkaNEMA 3R
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hyväksyntäc CSA us
Jäätymissuojaus [°F]-40 °F
KäyttökohdeGround ice and snow melting
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [in]4.75 in
Korkeus [mm]121 mm
KuvausDS-2C pienen järjestelmän automaattisäädin
Kytkinrele1-napainen
Leveys [in]7.00 in
Leveys [mm]178.00 mm
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Ominaisuudet
Arvo
Product line21
Resistiivinen kuorma maks. [A]30 A@240V
Sertifioinnin suorittanut yritysC CSA US
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]120 V
Syvyys [in]2.75 in
Syvyys [mm]70 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausDS2-termostaatti
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiGX controller
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen
Warranty type2-year product warranty
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]185 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.36 Kilogram
Nettopaino1.36 Kilogram
Määrä5.234 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm