Termostaatit, ECtemp TAI, Anturin tyyppi: NTC
088L0461
Lämpötila - huone [°C]: 5 - 38, Näytön tyyppi: LCD
088L0461
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin tyyppi | NTC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ecodesign class | 4 |
| Elementti IP-luokka | 30 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus [mm] | 84 mm |
| Kuvaus | ECtemp TAI 0.5 |
| Lämpötila - huone [°C] [Maks.] | 38 °C |
| Lämpötila - huone [°C] [Min.] | 5 °C |
| Leveys [mm] | 81.00 mm |
| Material Description | Danfoss ECtemp TAI 0.5 |
| Näytön tyyppi | LCD |
| Näyttö (kyllä/ei) | Kyllä |
| Product line | 21 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Resistiivinen kuorma maks. [A] | 10 A |
| Saasteluokka | 2 |
| Säätelytyyppi | PI (Proportional Integral) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 240 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 220 V |
| Syvyys [mm] | 17 mm |
| Takuu [vuosi] | 2 |
| Tuotekuvaus | ECtemp TAI |
| Tuoteryhmä | Termostaatit |
| Tuotetyyppi | ECtemp TAI |
| UL-hyväksytty | No |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.18 Kilogram |
| Nettopaino | 0.06 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249543 |