Danfoss logo
088L0120,088L0121_NextPlus_F0

Termostaatit, ECtemp Next Plus, Anturin tyyppi: Huone + lattia

088L0121

Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Näytön tyyppi: LCD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.001
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.001
Akun tyyppi tai nimiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiHuone + lattia
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäEAC
Induktiivinen kuormamax 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus [mm]86 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausECtemp Next Plus
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]5 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Plus
Näytön tyyppiLCD
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
OhjelmistoluokkaA
Paino akkua kohden1 g
Ominaisuudet
Arvo
Paristo, kpl1
ParistovarmennettuKyllä
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiHystereesi
SCIP-asiakirjan nro50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Sertifioinnin suorittanut yritysEAC
Sisältää paristotYes
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]250 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]85 V
Syvyys [mm]16 mm
Takuu [vuosi]2
Termostaatin IP-luokka30
TuotekuvausECtemp Next Plus
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiECtemp Next Plus
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.50 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-10 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.306 Kilogram
Nettopaino0.296 Kilogram
Määrä1.131 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466233979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm