Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0451

ECtemp ECO Heat

088L0451

ECtemp ECO Heat, white

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin tyyppiHuone + lattia
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
Elementti IP-luokka20
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Korkeus [mm]86 mm
KuvausECtemp ECO Heat, white
Leveys [mm]86.00 mm
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
Näytön tyyppiLED
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
Product line21
Ominaisuudet
Arvo
Resistiivinen kuorma maks. [A]16
SäätelytyyppiHystereesi
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]250 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]85 V
Takuu [vuosi]2
Termostaatin IP-luokka20
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiECtemp ECO Heat
VäriValkoinen
Warranty type2-year product warranty
Yhteensopiva kehysjärjestelmäEi
Yhteensopiva muiden valmistajien anturityyppiKyllä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino251 Gram
Nettopaino204 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161