Danfoss logo
EFET610_088L0448_F

Termostaatit, ECtemp 610, Anturin tyyppi: Johto

088L0448

Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinKyllä
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiJohto
Asteikon määritys-10 +50ºC
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka44
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Hystereesi (+/-)0.20
HyväksyntäCE
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
KäyttökohdeCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protection
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]100 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausECtemp 610
Kytkinrele2-napainen
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]50 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]10 °C
Leveys [mm]69.50 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET 610 ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Pakkauksen korkeus [mm]85 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]140 mm
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Resistiivinen kuorma maks. [A]10 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiHystereesi
Sertifioinnin suorittanut yritysEACIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]45 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausECtemp 610
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiECtemp 610
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.93 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.272 Kilogram
Nettopaino0.222 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.008 Liter
EAN/UPC5703466130384