Danfoss logo
EFET 531 F

Termostaatit, ECtemp 531, Anturin tyyppi: Huone

088L0034

Lämpötila - huone [°C]: 5 - 35, Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinEi
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiHuone
Asteikon määritys5 - 35ºC
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka31
Hystereesi (+/-)0.40
HyväksyntäCE
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausECtemp 531
Kytkinrele2-napainen
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]5 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET 531 WE ELKO
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen korkeus [mm]85 mm
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]140 mm
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Resistiivinen kuorma maks. [A]15 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiHystereesi
Sertifioinnin suorittanut yritysNEMKO
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]36 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausECtemp 531
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiECtemp 53x -sarja
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI41112209
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.25 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.24 Kilogram
Nettopaino0.17 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.761 Liter
EAN/UPC5703466128992