Danfoss logo
EFET530 088L0033

Termostaatit, ECtemp 530, Anturin tyyppi: Lattia

088L0033

Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinEi
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiLattia
Asteikon määritys0 - 6
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
Elementti IP-luokka31
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
Hystereesi (+/-)0.40
HyväksyntäCE
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]85 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausECtemp 530
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]85.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionECtemp 530 ELKO
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Näyttö (kyllä/ei)Ei
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen korkeus [mm]85 mm
Pakkauksen leveys [mm]95 mm
Pakkauksen syvyys [mm]140 mm
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Resistiivinen kuorma maks. [A]15 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiHystereesi
Sertifioinnin suorittanut yritysNEMKO
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]36 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausECtemp 530
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiECtemp 53x -sarja
UL-hyväksyttyNo
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.25 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.226 Kilogram
Nettopaino0.149 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.753 Liter
EAN/UPC5703466128985