Danfoss logo
ECtemp 440

Termostaatit, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Lämpötilan asetusalue [°C]: 5 - 35, Näytön tyyppi: LCD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.001
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.001
Akun tyyppi tai nimiCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]86 mm
KuvausECtemp 440 CN
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.]5 °C
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Ominaisuudet
Arvo
Näytön tyyppiLCD
Näyttö (kyllä/ei)Kyllä
Paristo, kpl1
Product line21
Sisältää paristotYes
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]13 mm
Termostaatin IP-luokka30
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiECtemp 440
UL-hyväksyttyNo
VäriValkoinen RAL 9016
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.275 Kilogram
Nettopaino0.27 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.001 Cubic meter
EAN/UPC5703466202760