Danfoss logo
EFET130_088L0030_L

Termostaatit, ECtemp 13x -sarja, Anturin tyyppi: Lattia

088L0030

Näytön tyyppi: EI NÄYTTÖÄ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
2-napainen kytkinEi
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiLattia
Asteikon määritys0 - 6
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN-asennusEi
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elementti IP-luokka30
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
Hystereesi (+/-)0.20
HyväksyntäCE
IlmaisintyyppiLED
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Korkeus [mm]82 mm
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausECtemp 130
Kytkinrele1-napainen
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Leveys [mm]82.00 mm
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionEFET-130,WE, Termostat 15KOHM
Näytön tyyppiEI NÄYTTÖÄ
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen korkeus [mm]61 mm
Pakkauksen leveys [mm]163 mm
Pakkauksen syvyys [mm]88 mm
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiHystereesi
Sertifioinnin suorittanut yritysNEMKO
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]240 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]220 V
Syvyys [mm]36 mm
Takuu [vuosi]2
TuotekuvausECtemp 13x -sarja
TuoteryhmäTermostaatit
TuotetyyppiECtemp 13x -sarja
UL-hyväksyttyNo
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]5.00 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
VäriValkoinen RAL 9010
Warranty type2-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.23 Kilogram
Nettopaino0.19 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.77 Liter
EAN/UPC5703466126714