Danfoss, Peilikalvot, 0.41 m x 0.5 m, Syöttöjännite [V] AC: 230, 40 W
088L1601
Application: Other heating
088L1601
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennuslämpötila [°C] [Min.] | 5 °C |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elementti IP-luokka | 44 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | CE |
| Johtimen eristys | Peilikalvo |
| Kaapelin vastus [Ohm] | 1322.0000 Ohm |
| Käyttökohde | Other heating |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | ECfoil mirror 40W 410x524mm |
| Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
| Lämmönluovutus [W] | 40 W |
| Liitoskaapeli | Kyllä |
| Liitoskaapeli, koko[mm²] | 0.5 mm² |
| Liitoskaapeli, kpl | 1 |
| Liitoskaapelin johdin, kpl | 2 |
| Liitoskaapelin pituus [m] | 1.0 m |
| Määrämittaan leikattava | Ei |
| Material Description | ECfoil Mirror 0,410x0,524m 230V 40W |
| Maton leveys [m] | 0.5 m |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maton pituus [m] | 0.41 m |
| Maton teho [W/m²] | 200 W/m² |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 10 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 420 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 534 mm |
| Paksuus [mm] | 0.80 mm |
| Peittoalue [m²] | 0.22 m² |
| Pituus [m] | 0.41 m |
| Product line | 21 |
| Sertifioinnin suorittanut yritys | CE |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Takuu [vuosi] | 2 |
| Tuotekuvaus | Danfoss-peilikalvo |
| Tuotemerkki | Danfoss |
| Tuoteryhmä | Muut lämmitystuotteet |
| Tuotetyyppi | Peilikalvot |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulkovaippa | Polyeteeni |
| UV-suojattu | Ei |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.525 Kilogram |
| Nettopaino | 0.453 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2.951 Liter |
| EAN/UPC | 5703466180860 |