Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Lämmitysmatot, ECdry, 100 W/m², 4.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L0148

Kaapelityyppi: Jos johdossa on vain yksi johdin, Maton leveys [m]: 1, Maton pituus [m]: 4
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Lämmitysmatot

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenvaimennus [dB]17 dB
Asennuskorkeus [mm] [Min.]8 mm
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elementti IP-luokkaIPX7
EristysainePP-vaahto
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kaapelin vastus [Ohm]156.0000 Ohm
KaapelityyppiJos johdossa on vain yksi johdin
KäyttökohdeFloor heating
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECdry 100 340W 230V 4m²
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmöneristävyys [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Lämmönluovutus [W]340 W
Leveys [mm]100.00 mm
LiitoskaapeliEi
Määrämittaan leikattavaEi
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 340W 230V 4m²
Maton leveys [m]1.0 m
Maton pituus [m]4.00 m
Maton teho [W/m²]100 W/m²
Paksuus [mm]8.00 mm
Peittoalue [m²]4.00 m²
Product line21
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]5
TarvikesarjaNo
TuotekuvausECdry 100
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECdry
UL-hyväksyttyNo
UNSPSC-KOODI40101830
Virta [A] [Maks.]10.0 A
Warranty type5-year product warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.1 Kilogram
Nettopaino6.039 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä65.625 Liter
EAN/UPC5703466240465