Lämmitysmatot, ECdry, 55 W/m², 4.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230
088L0142
Kaapelityyppi: Jos johdossa on vain yksi johdin, Maton leveys [m]: 1, Maton pituus [m]: 4
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Lämmitysmatot
088L0142
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenvaimennus [dB] | 17 dB |
| Asennuskorkeus [mm] [Min.] | 8 mm |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elementti IP-luokka | IPX7 |
| Eristysaine | PP-vaahto |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin vastus [Ohm] | 283.0000 Ohm |
| Kaapelityyppi | Jos johdossa on vain yksi johdin |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | ECdry 55 187W 230V 4m² |
| Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
| Lämmöneristävyys [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Lämmönluovutus [W] | 187 W |
| Leveys [mm] | 100.00 mm |
| Liitoskaapeli | Ei |
| Määrämittaan leikattava | Ei |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 187W 230V 4m² |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maton leveys [m] | 1.0 m |
| Maton pituus [m] | 4.00 m |
| Maton teho [W/m²] | 55 W/m² |
| Pakkauksen leveys [mm] | 250 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 1050 mm |
| Paksuus [mm] | 8.00 mm |
| Peittoalue [m²] | 4.00 m² |
| Product line | 21 |
| Sertifioinnin suorittanut yritys | Intertek Semko |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Takuu [vuosi] | 5 |
| Tarvikesarja | No |
| Tuotekuvaus | ECdry 55 |
| Tuoteryhmä | Lämmitysmatot |
| Tuotetyyppi | ECdry |
| UL-hyväksytty | No |
| UNSPSC-KOODI | 40101830 |
| Virta [A] [Maks.] | 10.0 A |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.1 Kilogram |
| Nettopaino | 6.039 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466238219 |