Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Lämmitysmatot, LXmat, 12 W/ft², 90 ft², Syöttöjännite [V] AC: 240

088L3181

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°F]23 °F
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°F] [Maks.]212 °F
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hyväksyntäc CSA us
HyväksyntästandardiCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [in]0.19 in
Kaapelin vastus [Ohm]54.1000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°F] [Maks.]149 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausLX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 1065W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]1080 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [ft]13.0 ft
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
LyijytönKyllä
Material DescriptionLX Mat 240V, 90 Sq. Ft., 1065W
Maton leveys [ft]2.0 ft
Maton pituus [ft]45.0 ft
Maton teho [W/ft²]12 W/ft²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [sq ft]90 ft²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysC CSA US
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC240 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausLX Mat
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiLXmat
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVC
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Virta [A] [Maks.]4.5 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.26 Kilogram
Nettopaino4.217 Kilogram
Määrä22.739 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466140369
Proposition 65Cancer