Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Lämmitysmatot, LXmat, 12 W/ft², 20 ft², Syöttöjännite [V] AC: 120

088L3152

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°F]23 °F
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°F] [Maks.]212 °F
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Hyväksyntäc CSA us
HyväksyntästandardiCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [in]0.19 in
Kaapelin vastus [Ohm]60.9000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°F] [Maks.]149 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausLX Mat 120V, 20 Sq. Ft., 240W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]240 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [ft]13.0 ft
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
LyijytönKyllä
Material DescriptionLX Mat 120V 240W 20Sq. Ft.
Maton leveys [ft]2.0 ft
Maton pituus [ft]10.0 ft
Maton teho [W/ft²]12 W/ft²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [sq ft]20 ft²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysC CSA US
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC120 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausLX Mat
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiLXmat
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVC
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Virta [A] [Maks.]2.0 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.557 Kilogram
Nettopaino1.542 Kilogram
Määrä12.825 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466140154
Proposition 65Cancer