Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Lämmitysmatot, GXmat, 50 W/ft², 80 ft², Syöttöjännite [V] AC: 208

088L3232

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°F]23 °F
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°F] [Maks.]220 °F
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäE543796
HyväksyntästandardiCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [in]0.25 in
Kaapelin vastus [Ohm]11.4000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeGround ice and snow melting
Käyttölämpötila [°F] [Maks.]149 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausGX Mat 208V, 40 Ft. 80 Sq. Ft. 3800W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]3800 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [ft]19.6 ft
Liitoskaapelin tyyppiAWG12
LyijytönKyllä
Material DescriptionGX Mat 208V, 40 Ft. 80 Sq. Ft. 3800W
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [ft]2.0 ft
Maton pituus [ft]40.0 ft
Maton teho [W/ft²]50 W/ft²
Muodonmuutoslujuus [N]2000 N
Pakkauksen korkeus [mm]330 mm
Pakkauksen leveys [mm]105 mm
Pakkauksen syvyys [mm]90 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [sq ft]80 ft²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysUL LLC
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC208 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TäytemateriaaliPEX
TuotekuvausGX Mat
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiGXmat
UL-hyväksyttyYes
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]120 N
Virta [A] [Maks.]18.3 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.164 Kilogram
Nettopaino8.082 Kilogram
Määrä74.851 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466149430
Proposition 65Cancer