Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Lämmitysmatot, GXmat, 50 W/ft², 50 ft², Syöttöjännite [V] AC: 240

088L3208

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°F]23 °F
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°F] [Maks.]220 °F
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäE543796
HyväksyntästandardiCLASS 2872 01CLASS 2872 81
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [in]0.25 in
Kaapelin vastus [Ohm]22.9000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeGround ice and snow melting
Käyttölämpötila [°F] [Maks.]149 °F
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausGX Mat 240V, 50 Sq. Ft., 2500W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]2515 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [ft]19.6 ft
Liitoskaapelin tyyppiAWG14
LyijytönKyllä
Material DescriptionGX Mat 240V, 25 Ft 50 Sq. Ft., 2515W
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [ft]2.0 ft
Maton pituus [ft]25.0 ft
Maton teho [W/ft²]50 W/ft²
Muodonmuutoslujuus [N]2000 N
Pakkauksen korkeus [mm]800 mm
Pakkauksen leveys [mm]600 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1364 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [sq ft]50 ft²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysUL LLC
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC240 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TäytemateriaaliPEX
TuotekuvausGX Mat
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiGXmat
UL-hyväksyttyYes
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]120 N
Virta [A] [Maks.]10.4 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.203 Kilogram
Nettopaino5.151 Kilogram
Määrä0.075 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5703466143834
Proposition 65Cancer