Danfoss logo
ECsafe100T

Lämmitysmatot, ECsnow 300T, 300 W/m², 7.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L6500

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 14

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]26.2000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeGround ice and snow meltingRoof frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECsnow 300T 7m² 230V 2020W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]2020 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionECsnow 300T 7 m² 0,5x14m 230V
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]14.00 m
Maton teho [W/m²]300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]250 mm
Pakkauksen leveys [mm]250 mm
Pakkauksen syvyys [mm]460 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]7.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECsnow 300T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.35 Kilogram
Nettopaino5.297 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä28.75 Liter
EAN/UPC5703466246351