Danfoss logo
ECsnow 250T

Lämmitysmatot, ECsnow 250T, 250 W/m², 2.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

088L6483

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 2.6
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : ECsnow

Suositeltu korvaava tuote: 83902050

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]347.8000 Ohm
KaapelisuojusKuparipunos
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeGround ice and snow meltingRoof frost protection
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausECsnow 250T 2m² 400V 460W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]460 W
LiitoskaapeliEi
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
Ominaisuudet
Arvo
LyijytönKyllä
Material DescriptionECsnow 250T 2m² 400V 460W
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]2.60 m
Maton teho [W/m²]250 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]680 mm
Pakkauksen leveys [mm]180 mm
Pakkauksen syvyys [mm]180 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]2.00 m²
Product line21
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC400 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECsnow 250T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.83 Kilogram
Nettopaino2.802 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.68 Liter
EAN/UPC5703466247990