Danfoss logo
ECsafe100T

Lämmitysmatot, ECsafe 100T, 100 W/m², 7.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

088L6467

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 1, Maton pituus [m]: 7.5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysXLPE
Kaapelin halkaisija [mm]6.9 mm
Kaapelin vastus [Ohm]212.9000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECsafe 100T 7,5m² 400V 760W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]760 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Material DescriptionECsafe 100T 7,5m² 400V 760W
Maton leveys [m]1.0 m
Maton pituus [m]7.50 m
Maton teho [W/m²]100 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Paksuus [mm]6.90 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]7.50 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC400 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECsafe 100T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>500 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.22 Kilogram
Nettopaino4.007 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä26.588 Liter
EAN/UPC5703466246214