Danfoss logo
ECsafe100T

Lämmitysmatot, ECsafe 100T, 100 W/m², 26.10 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L6462

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 1, Maton pituus [m]: 26.2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysXLPE
Kaapelin halkaisija [mm]6.9 mm
Kaapelin vastus [Ohm]20.1000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]2670 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Material DescriptionECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W
Maton leveys [m]1.0 m
Maton pituus [m]26.20 m
Maton teho [W/m²]100 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Paksuus [mm]6.90 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]26.10 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECsafe 100T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>500 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10.5 Kilogram
Nettopaino10.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä82.8 Liter
EAN/UPC5703466246153