Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Lämmitysmatot, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 8.70 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L6414

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 17.4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]3.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]71.3000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECmat 85T PRE 8,7m² 230V 740W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]740 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]4.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
LyijytönKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionECmat 85T PRE 8,7m² 230V 740W
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]17.40 m
Maton teho [W/m²]85 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Pakkauksen korkeus [mm]595 mm
Pakkauksen leveys [mm]305 mm
Pakkauksen syvyys [mm]268 mm
Paksuus [mm]3.50 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]8.70 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECmat 85T PRE
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVDF
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]300 N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.06 Kilogram
Nettopaino5.999 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä38.885 Liter
EAN/UPC5703466245569