Lämmitysmatot, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 2.70 m², Syöttöjännite [V] AC: 230
088L6407
Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 5.4
088L6407
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Elementti IP-luokka | IPX7 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | CE |
| Johtimen eristys | FEP |
| Kaapelin halkaisija [mm] | 3.0 mm |
| Kaapelin vastus [Ohm] | 229.4000 Ohm |
| Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100% |
| Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | ECmat 85T PRE 2,7m² 230V 230W |
| Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
| Lämmönluovutus [W] | 230 W |
| Liitoskaapeli | Kyllä |
| Liitoskaapeli, koko[mm²] | 1.0 mm² |
| Liitoskaapeli, kpl | 1 |
| Liitoskaapelin johdin, kpl | 2 |
| Liitoskaapelin pituus [m] | 4.0 m |
| Liitoskaapelin tyyppi | DTWB |
| Lyijytön | Kyllä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ECmat 85T PRE 2,7m² 230V 230W |
| Maton leveys [m] | 0.5 m |
| Maton pituus [m] | 5.40 m |
| Maton teho [W/m²] | 85 W/m² |
| Muodonmuutoslujuus [N] | 600 N |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 595 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 217 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 245 mm |
| Paksuus [mm] | 3.50 mm |
| Palamista hidastava | Kyllä |
| Peittoalue [m²] | 2.70 m² |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Takuu [vuosi] | 20 |
| Tarvikesarja | No |
| Tuoteryhmä | Lämmitysmatot |
| Tuotetyyppi | ECmat 85T PRE |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulkovaipan väri | Punainen |
| Ulkovaippa | PVDF |
| UV-suojattu | Ei |
| Vetolujuus [N] | 300 N |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.04 Kilogram |
| Nettopaino | 2.02 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245491 |