Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Lämmitysmatot, ECmat 200T, 200 W/m², 10.50 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L5465

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 21

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]3.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]25.5000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]115 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECmat 200T 2070W 230V 0.5x21m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]2070 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]4.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
LyijytönKyllä
Material DescriptionECmat 200T 10,5m² 230V 2070W
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]21.00 m
Maton teho [W/m²]200 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Pakkauksen korkeus [mm]590 mm
Pakkauksen leveys [mm]255 mm
Pakkauksen syvyys [mm]255 mm
Paksuus [mm]3.50 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]10.50 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausECmat 200T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECmat 200T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVDF
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.95 Kilogram
Nettopaino4.94 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä38.885 Liter
EAN/UPC5703466242216