Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Lämmitysmatot, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L5345

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Suojaputki siirto KK1-E5; ECtemp Touch; Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta; Synteettiset naulat 10 kpl pussissa; Anturin päätytulppa, messinki suojaputkelle ø6,7, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 Ensiöakun paino kg0.000
1 Ensiöakun SUM-paino kg0.000
2-napainen kytkinEi
Akun tyyppi tai nimiCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Anturin määrityspiste [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Anturin tyyppiNTC
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN-asennusEi
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Induktiivinen kuormacos φ= 0.3 max 1A
Jäätymissuojaus [°C]5 °C
Johtimen eristysFEP
Kaapeli kelallaEi
Kaapelin halkaisija [mm]3.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]88.2000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]115 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuulapaineen testilämpötila [°C]75 °C
KuvausECmat 150T 600W 230V 0.5x8m ECtemp Touch
Kytkinrele1-napainen
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]600 W
Lämpötila - huone [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötila - huone [°C] [Min.]5 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötila - lattia [°C] [Min.]5 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan maks.rajoitin [°C] [Min.]20 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Maks.]35 °C
Lämpötilan min.rajoitin [°C] [Min.]10 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Maks.]45 °C
Lämpötilan rajoitin [°C] [Min.]5 °C
Liitinkaapelin koko maks. [mm²]2 x 2.5
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]2.3 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
LyijytönKyllä
Määrämittaan leikattavaEi
Material DescriptionECmat 150T 600W 230V 0.5x8m Touch
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]8.00 m
Maton teho [W/m²]150 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Näytön tyyppiKosketusnäyttö
OhjelmistoluokkaA
Paino akkua kohden0 g
Pakkauksen korkeus [mm]590 mm
Pakkauksen leveys [mm]220 mm
Pakkauksen syvyys [mm]220 mm
Paksuus [mm]3.50 mm
Palamista hidastavaKyllä
Paristo, kpl1
ParistovarmennettuKyllä
Peittoalue [m²]4.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Resistiivinen kuorma maks. [A]16 A
Saasteluokka2
SäätelytyyppiPWM
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotYes
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaFlexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m mustaSuojaputki siirto KK1-E5Synteettiset naulat 10 kpl pussissaAnturin päätytulppa, messinki suojaputkelle ø6,7ECtemp Touch
Termostaatin IP-luokka21
TuotekuvausSarja ECmat™ 150T ja DEVIreg™ Touch
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECmat 150T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVDF
UNSPSC-KOODI40101830
UV-suojattuEi
Valmiustilan tehonkulutus [W] [Maks.]0.40 W
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]65 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Vetolujuus [N]120 N
WEEE-direktiivin piirissäYes
Yhteensopiva kehysjärjestelmäKyllä
Yhteensopiva muiden valmistajien anturityyppiKyllä
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]30 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.03 Kilogram
Nettopaino3 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä22.739 Liter
EAN/UPC5703466219751