Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Lämmitysmatot, ECmat 100T, 100 W/m², 2.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L0218

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]3.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]265.0000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]115 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECmat 100T 200W 230V 0,5x4m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]200 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]4.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
LyijytönKyllä
Material DescriptionDanfoss branded DTIR 100T 200W 230V 0,5x
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]4.00 m
Maton teho [W/m²]100 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Pakkauksen korkeus [mm]605 mm
Pakkauksen leveys [mm]145 mm
Pakkauksen syvyys [mm]145 mm
Paksuus [mm]3.50 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]2.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaFlexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta
TuotekuvausECmat 100T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECmat 100T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVDF
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.603 Kilogram
Nettopaino1.574 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä12.825 Liter
EAN/UPC5703466120101