Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Lämmitysmatot, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L0207

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]3.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]88.0000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]115 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECmat 150T 600W 230V 0.5x8m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]600 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]4.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWB
LyijytönKyllä
Material DescriptionECmat 150T 4m² 230V 600W
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]8.00 m
Maton teho [W/m²]150 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Pakkauksen korkeus [mm]590 mm
Pakkauksen leveys [mm]220 mm
Pakkauksen syvyys [mm]220 mm
Paksuus [mm]3.50 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]4.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausECmat 150T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECmat 150T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVDF
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type20-year full service warranty
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.714 Kilogram
Nettopaino2.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä28.262 Liter
EAN/UPC5703466117798