Danfoss logo
ECinfracable 100T

Lämmitysmatot, ECinfracable 75T, 75 W/m², 30.40 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L6351

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 40.4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]23.3000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECinfracable 75T 30,4m² 230V 2265W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]2265 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]4.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
Ominaisuudet
Arvo
LyijytönKyllä
Material DescriptionECinfracable 75T 30,4m² 230V 2265W
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]40.40 m
Maton teho [W/m²]75 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]790 mm
Pakkauksen leveys [mm]370 mm
Pakkauksen syvyys [mm]370 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]30.40 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]99
TarvikesarjaNo
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECinfracable 75T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>500 N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino17.3 Kilogram
Nettopaino17.3 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä108.151 Liter
EAN/UPC5703466247211