Danfoss logo
ECinfracable 100T

Lämmitysmatot, ECinfracable 100T, 100 W/m², 5.90 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L6319

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 7.7

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]92.8000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECinfracable 100T 5,9m² 230V 570W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]570 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]4.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
Ominaisuudet
Arvo
LyijytönKyllä
Material DescriptionECinfracable 100T 5,9m² 230V 570W
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]7.70 m
Maton teho [W/m²]100 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]800 mm
Pakkauksen leveys [mm]180 mm
Pakkauksen syvyys [mm]180 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]5.90 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]99
TarvikesarjaNo
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECinfracable 100T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaPVC
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>500 N

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.788 Kilogram
Nettopaino3.75 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä25.92 Liter
EAN/UPC5703466244838