Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Lämmitysmatot, ECheat 150S, 150 W/m², 9.00 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L0562

Kaapelityyppi: Jos johdossa on vain yksi johdin, Tarvikesarja: Flexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 18

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]2.5 mm
Kaapelin vastus [Ohm]39.2000 Ohm
KaapelisuojusKuparipunos
KaapelityyppiJos johdossa on vain yksi johdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]110 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECheat 150S 1350W, 230V 0,5x18m
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]1350 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.0 mm²
Liitoskaapeli, kpl2
Liitoskaapelin johdin, kpl1
Liitoskaapelin pituus [m]3.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDSWB
LyijytönKyllä
Material DescriptionECheat 150S 9m² 230V 1350W
Ominaisuudet
Arvo
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]18.00 m
Maton teho [W/m²]150 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]600 N
Pakkauksen korkeus [mm]590 mm
Pakkauksen leveys [mm]220 mm
Pakkauksen syvyys [mm]220 mm
Paksuus [mm]3.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]9.00 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaFlexpipe-suojaputki ø6,7 2,5 m musta
TuotekuvausECheat 150S
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECheat 150S
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVDF
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]120 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.475 Kilogram
Nettopaino2.94 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä28.144 Liter
EAN/UPC5703466118870