Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Lämmitysmatot, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L6391

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.8, Maton pituus [m]: 15.9
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : ECflex

Suositeltu korvaava tuote: 140F1426

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysXLPE
Kaapelin halkaisija [mm]6.9 mm
Kaapelin vastus [Ohm]87.1000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausECflex 50T 11,9m² 230V 610W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]610 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]4.0 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Material DescriptionECflex 50T 11,9m² 230V 610W
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]15.90 m
Maton teho [W/m²]50 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Paksuus [mm]6.90 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]11.90 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECflex 50T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVC
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]>500 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.36 Kilogram
Nettopaino6.36 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä39.675 Liter
EAN/UPC5703466247150