Lämmitysmatot, ECflex 100T, 5.60 m², Syöttöjännite [V] AC: 230, 550 W
088L6358
ECflex 100T 5,6m² 230V 550W
Suositeltu korvaava tuote: 140F1455
088L6358
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennuslämpötila [°C] [Min.] | -5 °C |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Elementti IP-luokka | IPX7 |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | CE |
| Johtimen eristys | XLPE |
| Kaapelin halkaisija [mm] | 6.9 mm |
| Kaapelin vastus [Ohm] | 96.3000 Ohm |
| Kaapelisuojus | Alumiinifolio 100% |
| Kaapelityyppi | Kaksoisjohdin |
| Käyttökohde | Floor heating |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | ECflex 100T 5,6m² 230V 550W |
| Lämmitysperiaate | Sarjaan kytkettävä resistiivinen |
| Lämmönluovutus [W] | 550 W |
| Liitoskaapeli | Kyllä |
| Liitoskaapeli, koko[mm²] | 1.5 mm² |
| Liitoskaapeli, kpl | 1 |
| Liitoskaapelin johdin, kpl | 3 |
| Liitoskaapelin pituus [m] | 4.0 m |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitoskaapelin tyyppi | DTCL |
| Lyijytön | Kyllä |
| Material Description | ECflex 100T 5,6m² 230V 550W |
| Maton leveys [m] | 0.8 m |
| Maton pituus [m] | 7.50 m |
| Maton teho [W/m²] | 100 W/m² |
| Muodonmuutoslujuus [N] | >1500 N |
| Paksuus [mm] | 6.90 mm |
| Palamista hidastava | Kyllä |
| Peittoalue [m²] | 5.60 m² |
| Product line | 21 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sertifioinnin suorittanut yritys | Intertek Semko |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Takuu [vuosi] | 20 |
| Tuoteryhmä | Lämmitysmatot |
| Tuotetyyppi | ECflex 100T |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulkovaipan väri | Punainen |
| Ulkovaippa | PVC |
| UV-suojattu | Ei |
| Vetolujuus [N] | >500 N |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.54 Kilogram |
| Nettopaino | 3.54 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 19.2 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245187 |