Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Lämmitysmatot, ECflex 100T, 4.30 m², Syöttöjännite [V] AC: 230, 445 W

088L6357

ECflex 100T 4,3m² 230V 445W

Suositeltu korvaava tuote: 140F1454

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysXLPE
Kaapelin halkaisija [mm]6.9 mm
Kaapelin vastus [Ohm]119.4000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeFloor heating
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausECflex 100T 4,3m² 230V 445W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]445 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]1.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl3
Liitoskaapelin pituus [m]4.0 m
Ominaisuudet
Arvo
Liitoskaapelin tyyppiDTCL
LyijytönKyllä
Material DescriptionECflex 100T 4,3m² 230V 445W
Maton leveys [m]0.8 m
Maton pituus [m]5.70 m
Maton teho [W/m²]100 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Paksuus [mm]6.9 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]4.30 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECflex 100T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriPunainen
UlkovaippaPVC
UV-suojattuEi
Vetolujuus [N]>500 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.9 Kilogram
Nettopaino2.9 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä14.7 Liter
EAN/UPC5703466245170