Danfoss logo
DTIK_mat_L

Lämmitysmatot, ECasphalt 300T, 300 W/m², 5.90 m², Syöttöjännite [V] AC: 400

088L6560

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 11.8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]90.9000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeAsphalt ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECasphalt 300T 5,9m² 400V 1775W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]1775 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWK
Lyhyen jakson lämpötila [°C] [Maks.]240 °C
LyijytönKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionECasphalt 300T 5,9 m² 0,5x11,8m 400V
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]11.80 m
Maton teho [W/m²]300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]180 mm
Pakkauksen leveys [mm]180 mm
Pakkauksen syvyys [mm]500 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]5.90 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC400 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausECasphalt 300T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECasphalt 300T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaXPLO
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.76 Kilogram
Nettopaino6.692 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä16.2 Liter
EAN/UPC5703466246870