Danfoss logo
DTIK_mat_L

Lämmitysmatot, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.20 m², Syöttöjännite [V] AC: 230

088L6551

Kaapelityyppi: Kaksoisjohdin, Maton leveys [m]: 0.5, Maton pituus [m]: 12.4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Asennuslämpötila [°C] [Min.]-5 °C
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ei-käyttölämpötila [°C] [Maks.]85 °C
Elementti IP-luokkaIPX7
EPD saatavillaYes
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Johtimen eristysFEP
Kaapelin halkaisija [mm]7.0 mm
Kaapelin vastus [Ohm]28.1000 Ohm
KaapelisuojusAlumiinifolio 100%
KaapelityyppiKaksoisjohdin
KäyttökohdeAsphalt ice and snow melting
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausECasphalt 300T 6,2m² 230V 1885W
LämmitysperiaateSarjaan kytkettävä resistiivinen
Lämmönluovutus [W]1885 W
LiitoskaapeliKyllä
Liitoskaapeli, koko[mm²]2.5 mm²
Liitoskaapeli, kpl1
Liitoskaapelin johdin, kpl2
Liitoskaapelin pituus [m]10.0 m
Liitoskaapelin tyyppiDTWK
Lyhyen jakson lämpötila [°C] [Maks.]240 °C
LyijytönKyllä
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionECasphalt 300T 6,2 m² 0,5x12,4m 230V
Maton leveys [m]0.5 m
Maton pituus [m]12.40 m
Maton teho [W/m²]300 W/m²
Muodonmuutoslujuus [N]>1500 N
Pakkauksen korkeus [mm]190 mm
Pakkauksen leveys [mm]190 mm
Pakkauksen syvyys [mm]500 mm
Paksuus [mm]7.00 mm
Palamista hidastavaKyllä
Peittoalue [m²]6.20 m²
Product line21
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sertifioinnin suorittanut yritysIntertek Semko
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Takuu [vuosi]20
TarvikesarjaNo
TuotekuvausECasphalt 300T
TuoteryhmäLämmitysmatot
TuotetyyppiECasphalt 300T
UL-hyväksyttyNo
Ulkovaipan väriMusta
UlkovaippaXPLO
UV-suojattuKyllä
Vetolujuus [N]>300 N
Warranty type20-year full service warranty

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.08 Kilogram
Nettopaino8 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä7.2 Liter
EAN/UPC5703466246801