BOCK, Motor component, Kit
097B82126
Compressors spare parts, Set-motor 30kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 82126
097B82126
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Kuvaus | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| Legacy BOCK ID | 82126 |
| Material Description | Set-motor 30kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Compressors spare parts |
| Tuotetyyppi | Kit |
| Tuotteen nimi | Motor component |
| type of component | motor |
| Virtalähde | 230V 50Hz (280V 60Hz) |
| voltage of component | 230V 50Hz (280V 60Hz) |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 66.7 Kilogram |
| Nettopaino | 66.7 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543580 |