BOCK, Connector, Valve
097B81974
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS60 *EX, Legacy BOCK ID: 81974
097B81974
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | EX-HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Set-shut-off valve NS60 *EX |
| Legacy BOCK ID | 81974 |
| Liitäntäkoko [mm] | 64 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 5/8 in |
| Liitäntätyyppi | Soldering |
| Material Description | Set-shut-off valve NS60 *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Compressors spare parts |
| Tuotetyyppi | Valve |
| Tuotteen nimi | Connector |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 2 5/8 in |
| Valve connection size mm | 64 mm |
| Valve connection type | Brazing |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.47 Kilogram |
| Nettopaino | 6.47 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544693 |