BOCK, Motor component, Stator
097B80554
Compressors spare parts, Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80554
097B80554
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA4HG4HG5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Kuvaus | Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019 |
| Legacy BOCK ID | 80554 |
| Material Description | Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Compressors spare parts |
| Tuotetyyppi | Stator |
| Tuotteen nimi | Motor component |
| type of component | motor |
| Virtalähde | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 11kW |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 23.7 Kilogram |
| Nettopaino | 23.7 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554692 |