BOCK, Motor component, Stator
097B70095
Compressors spare parts, Stator 2,2kW D/S (optimized), Legacy BOCK ID: 70095
097B70095
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | EX-HG22HA22HG22HG22 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Kuvaus | Stator 2,2kW D/S (optimized) |
| Legacy BOCK ID | 70095 |
| Material Description | Stator 2,2kW D/S (optimized) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Compressors spare parts |
| Tuotetyyppi | Stator |
| Tuotteen nimi | Motor component |
| type of component | motor |
| Virtalähde | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| wattage of component | 2,2kW |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10.6 Kilogram |
| Nettopaino | 10.6 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895528 |