BOCK, Connector, Valve
097B70044
Compressors spare parts, Shut-off valve NS50, Legacy BOCK ID: 70044
097B70044
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| component used for | EX-HG56EX-HG66EX-HG88HG56HG66HG88HGZ66HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Shut-off valve NS50 |
| Legacy BOCK ID | 70044 |
| Liitäntäkoko [mm] | 54 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 1/8 in |
| Liitäntätyyppi | Soldering |
| Material Description | Shut-off valve NS50 |
| material no. of component | 0.7043 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Compressors spare parts |
| Tuotetyyppi | Valve |
| Tuotteen nimi | Connector |
| type of component | shut off valve |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.1 Kilogram |
| Nettopaino | 6.1 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895061 |