BOCK, Connector, Valve
097B08785
Compressors spare parts, Set-shut-off val.NS25/sold *EX, Legacy BOCK ID: 08785
097B08785
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Set-shut-off val.NS25/sold *EX |
| Legacy BOCK ID | 08785 |
| Liitäntäkoko [mm] | 28 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/8 in |
| Liitäntätyyppi | Soldering |
| Material Description | Set-shut-off val.NS25/sold *EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Compressors spare parts |
| Tuotetyyppi | Valve |
| Tuotteen nimi | Connector |
| type of component | shut off valve |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 280 Gram |
| Nettopaino | 280 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162581407 |